配套产品
配套产品
Zubehör
2
Gehäuse
2
Systemkabel
10
型号: 09 45 551 1000 333
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
PCB 插座
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: ‌0.5 A
插针: 20
镀金 界面端
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 551 1000 333
PP-V4-PCB-SMT-MDP-20P-J-M-ANG-SHLD-SMP
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
Carcaças/Bases
2
Cabos de sistema
10
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung Mini DisplayPort
  • Komponente Leiterplattenbuchse
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (SMT)
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 20
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 0,5 A
  • Bemessungsspannung 30 V
  • Übertragungseigenschaften DisplayPort 1.3 standard
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 10.000
  • Schutzart nach IEC 60529
    IP20
    IP65 im gesteckten Zustand
    IP67 im gesteckten Zustand
Materialeigenschaften
  • Kontaktoberfläche vergoldet steckseitig
  • Schichtdicke ≥ 1 µm
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 4,748 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140223622
  • eCl@ss 27440205 Kontakteinsatz für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较