电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 707 0611 030
型号: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 33 50 707 0611 030
PPPower L Aida d.e.5G1,5mm² PUR 3.0m
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
電纜類別
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
連接器1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
連接器2
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
標識
類別
系統佈線
系列
Han
®
PushPull (V14)
標識
Power L
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
版本
電纜長度
3 m
蕊數
5
蕊結構
5x 1.5 mm²
接線方式
彈片接線
屏蔽
無屏蔽
針數
5
鎖定類型
PushPull
技術參數
額定電流
16 A
額定電壓
24 V
極限溫度
-40 ... +70 °C 未移動
-40 ... +70 °C 已移動
-25 ... +70 °C 移動,強制引導
防護等級符合IEC 60529
IP65
IP67
最小彎曲半徑
4x 電纜直徑 (單次彎曲)
5x 電纜直徑 (反复彎曲)
兼容拖動鏈
有
抗震
10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 個循環 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
抗衝擊
30 g / 11 ms,每個軸衝擊3 次
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
RAL 7040(窗灰色)
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 耐油
NEK 606 耐泥性
IEC 60754
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140501843
eCl@ss
27,060,390.00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found