电源和信号
...
Han
®
系统电缆
Han
®
PushPull (V14)
33 50 700 0611 200
型号: 33 50 700 0611 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 20m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 50 700 0611 200
PPPower L Aida s.e.5G1,5mm² PUR 20m
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
Tipo di cavo
CF77 5x 1,5mm², PUR grey
Connettore 1
Han PP Power L Met plug var cod 6-10mm
Identificazione
Categoria
Patch cord
Serie
Han
®
PushPull (V14)
Identificazione
Power L
Elemento
Cavi pre-assemblati
Specifiche
Pre-assemblato su un solo lato
Tipo di cavo
Cavo in rame (tondo)
Descrizione del cavo
Cablaggio 1:1
Versione
Lunghezza del cavo
20 m
Numero di conduttori
5
Struttura conduttore
5x 1,5 mm²
Collegamento
Collegamento a molla
Schermo
Non schermato
Numero di poli
5
Tipi di aggancio
PushPull
Dettagli tecnici
Corrente d'esercizio
16 A
Tensione di esercizio
24 V
Temperatura massima
-40 ... +70 °C non spostato
-40 ... +70 °C spostato
-25 ... +70 °C movimentato, con guida forzata
Grado di protezione secondo IEC 60529
IP65
IP67
Raggio di curvatura minimo
4x diametro cavo (curvatura singola)
5x diametro cavo (curvatura ripetuta)
Compatibile con catena di traino
Si
Resistenza alle vibrazioni
10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cicli di scansione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Resistenza agli urti
30 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
Proprietà del materiale
Materiale (cavi)
PUR (poliuretano)
Colore (cavo)
RAL 7040 (grigio finestra)
RoHS
Conforme con esenzione
esenzioni RoHS
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
Stato ELV
Conforme con esenzione
China RoHS
50
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Si
Sostanze REACH SVHC
Piombo
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Piombo
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
EN 50290-2-22
IEC/PAS 61076-3-126
EN 50363-10-2 Resistenza agli oli
NEK 606 Resistente al fango
IEC 60754
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
1
Paese di origine
Lettonia
Codice doganale europeo
85444290
GTIN
5713140501805
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found