Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 33 50 700 0610 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 10m
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 10m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
片側組み立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線
ケーブル長さ: 10 m
ノート
Compare
部品番号: 33 50 700 0610 100
PPPower L Aida s.e.5G2,5mm² PVC 10m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 Han® PushPull (V14)
  • 标识 Power L
  • 原件 电缆组装
  • 规格 预装一端
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 10 m
  • 芯数 5
  • 芯结构 5x 2.5 mm²
  • 接线方式 스프링 클램프 터미네이션
  • 屏蔽 비차폐
  • 针数 5
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 24 V
  • 极限温度
    -40 ... +70 °C 움직이지 않음
    -15 ... +70 °C 이동됨
    -5 ... +70 °C 드래그 체인
  • 防护等级符合 IEC 60529
    IP65
    IP67
  • 最小弯曲半径
    4x 케이블 직경 (단일 굽힘)
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    15x 케이블 직경 (가이드에 따라 억지 반복 벤딩)
  • 兼容拖动链 Yes
  • 抗震 10-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 10 스위프 사이클 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 抗冲击 30 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
材料特性
  • 材料(电缆) PVC
  • 颜色(电缆) RAL 7001 (은회색)
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 豁免 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 状态 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格
    IEC 60332-1-2 난연성
    EN 50290-2-22
    IEC/PAS 61076-3-126
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140502734
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare