Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 59 222 0150 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 1,5m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 1,5m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Cablaggio 1:1
Lunghezza del cavo: 1.5 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 59 222 0150 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 1,5m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING PushPull (V4)
    Alimentazione 4 poli
  • Connettore 2
    HARTING PushPull (V4)
    Alimentazione 4 poli
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo Cablaggio 1:1
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4 G 1,5 mm²
  • Collegamento Collegamento a crimpare
  • Schermo Non schermato
  • Numero di poli 4
  • Tipi di aggancio PushPull
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 1,5 mm²
  • Corrente d'esercizio ‌ 12 A
  • Tensione di esercizio 48 V
  • Temperatura massima
    -15 ... +70 °C spostato
    -40 ... +70 °C non spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
    5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti
    25 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) Polimero privo di alogeni TM7 (LSZH)
  • Colore (cavo) Grigio
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances Piombo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 Ritardo alla fiamma
    IEC 60754-1 Halogen free
    IEC 61034-1 Densità dei fumi
    IEC 61034-2 Densità dei fumi
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140246737
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta