配套产品
配套产品
型号: 33 59 222 0400 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 4 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0400 012
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm HMH 4,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie HARTING PushPull (V4)
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 4 polos
  • Conector 2
    HARTING PushPull (V4)
    Potencia 4 polos
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Cableado 1:1
Versión
  • Longitud de cable 4 m
  • Número de núcleos 4
  • Estructura de núcleo 4G 1.5 mm²
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Blindaje No blindado
  • Número de contactos 4
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Sección de conductor 1,5 mm²
  • Corriente nominal ‌ 12 A
  • Voltaje nominal 48 V
  • Temperatura de limitación
    -15 ... +70 °C movido
    -40 ... +70 °C no desplazado
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes
    25 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección
    5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (cable) Polímero sin halógenos TM7 (LSZH)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
    IEC 60332-3-24 Retardo de llama
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
    IEC 61034-1 Densidad de humo
    IEC 61034-2 Densidad de humo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140246768
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600