登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING PushPull
33 59 222 0900 002
型号: 33 59 222 0900 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 33 59 222 0900 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 9.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING PushPull (V4)
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING PushPull (V4)
電源 4 針
連接器2
HARTING PushPull (V4)
電源 4 針
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
版本
電纜長度
9 m
蕊數
4
蕊結構
4 G 1.5 mm²
接線方式
壓接針
屏蔽
無屏蔽
針數
4
鎖定類型
PushPull
技術參數
導體截面積
1.5 mm²
額定電流
12 A
額定電壓
48 V
極限溫度
-40 ... +70 °C
防護等級符合IEC 60529
IP65
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/軸
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
抗衝擊
25 g / 11 ms,每個軸3 次沖擊
5 g / 30 ms,每個軸衝擊5 次 符合 IEC 61373 標準,類別 1 B 級
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
灰色
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 61076-3-106 變體 4 (V4)
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140246621
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found