매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 33 59 222 2000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 20 m
Notes
비교하다
품번들: 33 59 222 2000 001
PPv4 Power 250V/16A 3G1,5qmm PUR 20m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 HARTING PushPull (V4)
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1
    HARTING PushPull (V4)
    电源 3 针
  • 连接器2
    HARTING PushPull (V4)
    电源 3 针
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
  • 电缆介绍 1:1布线
版本
  • 电缆长度 20 m
  • 芯数 3
  • 芯结构 3 G 1.5 mm²
  • 接线方式 压接针
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 2
  • 接地针
  • 锁定类型 PushPull
技术参数
  • 导体截面积 1.5 mm²
  • 额定电流 ‌ 16 A
  • 额定电压 250 V
  • 极限温度 -40 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 抗震
    10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
    5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
  • 抗冲击
    25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
    5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
  • 材料(电缆) PUR (聚氨酯)
  • 颜色(电缆) 灰色
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140246454
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다