Data 铜质电缆
线缆
09 45 600 1231
型号: 09 45 600 1231
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 耐UV
4x 2x AWG 23/7
PVC
电缆长度: 100 m
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
注释
比较
型号: 09 45 600 1231
PROFINET TypB Cat6A 4x2xAWG23/7 PVC 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
阻燃
耐UV
在电缆上印刷
HARTING INDUSTRIAL ETHERNET STANDARD CABLE CAT6A x 4x2xAWG23/7 (SHIELED) „RU“ AWM Style 21695 094560001080200 „sequential length in metres“ x „year/internal order number“
版本
电缆长度
100 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 23/7
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-40 ... +80 °C 未移动
-40 ... +80 °C 已移动
电缆直径
8.7 mm
最小弯曲半径
8x 电缆直径 (反复弯曲)
4x 电缆直径 (单次弯曲)
导体电阻 @ 20 °C
≤75 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C
≥ 500 MΩ x km
信号运行时间 @ 20 °C
≤ 5.13 ns/m
电阻抗 @ 100 MHz
100 Ω ±5 %
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
绿色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
规格和认证
规格
UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
UL style 21695
IEC 60332-1-2 阻燃性
标准
PROFINET
PROFINET
是
商业数据
包装尺寸
1
净重
8,869 g
净重
81 g/m
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140062290
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
ETIM
EC003249
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling