配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
167
型号: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
PROFINET cabinet cord; 4.8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 4.8 m
注释
比较
型号: 09 48 474 7766 048
PROFINET cabinet cord; 4.8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
167
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Konektor 2 HARTING RJ Industrial®
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 4,8 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4× 2 kroucená dvoulinka
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +70 °C
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) Zelená
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • PROFINET Ano
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Lotyšsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140391444
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较