配套产品
配套产品
Combinables
9
Accessories
1
型号: 39 50 001 0005
Plug socket module France (UTE)
Plug socket module France (UTE)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
插座
带LED显示, 后面板接线
法国 (UTE)
螺栓接线
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
导体截面积: 6 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0005
Plug socket module France (UTE)
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
9
饰品
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Zásuvky
  • Řada krytů Han-Port®
  • Prvek Zásuvka
  • Specifikace
    S LED indikátory
    Připojení na zadní straně
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Oblast použití Francie (UTE)
Parametry připojení
  • Napájecí napětí 250 V AC
  • Jmenovitý proud ‌ 16 A
  • Jmenovitá frekvence ‌ 50 Hz
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (mm²) 6 mm²
  • Montážní hloubka 62 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) 热塑性塑料
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 160 g
  • Země původu Belgie
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140154902
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较