Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
Número de parte: 39 50 001 0001
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
Plug socket module Germany w. LED (VDE)

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base de enchufe
Con pantalla LED, Terminación en la parte trasera
Alemania (VDE)
Terminación de tornillo
‌16 A
250 V AC
‌50 Hz
Termoplástico
Notes
Compare
Número de parte: 39 50 001 0001
Plug socket module Germany w. LED (VDE)
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
9
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Bases de enchufe
  • Serie de carcasas/bases Han-Port®
  • Elemento Base de enchufe
  • Especificaciones
    Con pantalla LED
    Terminación en la parte trasera
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Campo de aplicación Alemania (VDE)
Datos de terminación
  • Voltaje de alimentación 250 V AC
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Frecuencia nominal ‌ 50 Hz
Características técnicas
  • Sección de conductor 6 mm²
  • Profundidad de montaje 62 mm
Propiedades del material
  • Material (carcasa/base) Termoplástico
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 161,389 g
  • País de origen Bélgica
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140154872
  • eCl@ss 27.144.042,00
  • ETIM EC000450
  • UNSPSC 24.0 39121406
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

EPLAN Data Portal

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare