登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Przyciski panelowe
Interfejsy serwisowe
...
Han-Port
®
Gniazda
39 50 001 0007
型号: 39 50 001 0007
Plug socket module double Italy (CEI)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
插座
双, 手指保护
意大利 (CEI 23-16)
螺栓接线
16 A
250 V AC
50 Hz
导体截面积: 2.5 mm²
热塑性塑料
注释
比较
型号: 39 50 001 0007
Plug socket module double Italy (CEI)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Gniazda
Seria obudów wtyczek/gniazd
Han-Port
®
Element
Gniazdo
Specyfikacje
Podwójne
Ochrona palców
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie śrubowe
Zakres zastosowań
Włochy (CEI 23-16)
Dane przyłączeniowe
Napięcie zasilania
250 V AC
Prąd znamionow
16 A
Częstotliwość znamionowa
50 Hz
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
2,5 mm²
Głębokość montażu
20 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
90 g
Kraj pochodzenia
Węgry
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140154926
eCl@ss
27.144.042,00
ETIM
EC000450
UNSPSC 24.0
39121406
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
EPLAN 数据门户中的 EPLAN 数据用于在 EPLAN Electric P8 和 EPLAN Pro Panel 中快速轻松地集成 HARTING 产品。数据集符合当前的 EPLAN 数据标准 (EDS),并由以下一种或多种数据类型组成:
商业数据
逻辑宏
3D图形数据
连接点模式
功能模板
钻孔模式
DXF 数据
配件清单
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Port®