插针
气动
09 14 000 6413
型号: 09 14 000 6413
Pneum. contact metal ID 3 female+valve
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
气动针
带止阀, 直式
母头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6413
Pneum. contact metal ID 3 female+valve
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
插针类型
气动针
插针端子介绍
带止阀 直式
版本
公母类型
母头
制造过程
车削针
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
工作压力
≤ 10 bar
插拔次数
≥ 10,000
管内径
3 mm
材料特性
材料(插针)
黄铜
材料(密封件)
HNBR(水合丁腈橡胶)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
商业数据
包装尺寸
10
净重
9 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
39269097
GTIN
5713140189348
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®