配套产品
配套产品
Combinables
5
備件
1
型号: 09 14 000 6356
Pneum. contact metal OD 6 male
Pneum. contact metal OD 6 male

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
气动针
不带止阀, 直式
公头
黄铜
注释
比较
型号: 09 14 000 6356
Pneum. contact metal OD 6 male
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
備件
1
产品详情
Identification
  • Category 插针
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
  • Features The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Version
  • Gender 公头
  • Manufacturing process 车削针
Technical characteristics
  • Limiting temperature -20 ... +85 °C
  • Operating pressure ≤ 10 bar
  • Mating cycles ≥ 10,000
  • Tube outer diameter 6 mm
Material properties
  • Material (contacts) 黄铜
  • Material (seal) HNBR(水合丁腈橡胶)
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS exemptions 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances 不包含
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
  • ECHA SCIP number b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 14.6 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140162099
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

EPLAN 数据门户

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较