Řešení na míru
...
PULS FIEPOS Systémové kabely
Výkonový AC vstup
61 88 780 0103 0
型号: 61 88 780 0103 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 3m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
供能
交流电源输入
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 61 88 780 0103 0
Powercbl. Han Q4/2 f str 4G1,5 3m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Prvek
Napájení
Specifikace
Výkonový AC vstup
Konektor 1
Han-Compact
®
Kryt
Přívod shora
Han
®
Q 4/2 Zásuvka (female)
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Vlastnosti
Kabel TC-ER
Verze
Délka kabelu
3 m
Uspořádání vodičů
4G 1,5 mm²
Technické vlastnosti
Typ proudu
AC
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Výjimky RoHS
6(c):
slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
ELV status
V souladu s předpisy (s výjimkou)
Čína RoHS
50
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Ano
Látky SVHC podle nařízení REACH
Olovo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140276086
eCl@ss
27.060.327,00
ETIM
EC002587
UNSPSC 24.0
43211600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found