Cílové trhy
Podkategorie
Filters
  • Řada
    Select a value Reset filter
    • Ha-VIS eCon 2000
      49
    • Ha-VIS eCon 3000
      85
    • Ha-VIS eCon 4000
      8
    • Ha-VIS eCon 7000
      4
    • Ha-VIS eCon 9000
      2
    • Ha-VIS pCon 7000
      3
    • Han-Modular®
      1
  • Typ Ethernetu
    Select a value Reset filter
    • Fast Ethernet
      69
    • Full Gigabit Ethernet
      75
    • Gigabitový Ethernet
      5
  • Jmenovité napětí
    Select a value Reset filter
    • 24 V DC
      108
    • 48 V DC
      129
    • 54 V DC
      39
    • 72 V DC
      1
    • 110 V DC
      1
  • Celkový počet portů
    Select a value Reset filter
    • 2
      5
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      30
    • 6
      24
    • 7
      35
    • 8
      31
    • 9
      2
    • 10
      6
    • 16
      9
  • Provozní teplota
    Select a value Reset filter
    • -40 ... +70 °C
      120
    • ‌0 ... +55 °C
      32
  • Stupeň krytí podle IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 V zapojeném stavu
      2
    • IP30 V zapojeném stavu
      136
    • IP40 V zapojeném stavu
      4
    • IP65
      3
    • IP65 / IP67 V zapojeném stavu
      3
    • IP65 V zapojeném stavu
      4
    • IP67 V zapojeném stavu
      4
152 products (of 152)
1/6
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0