Han-Power® 电源分线器
  • 即插即用
  • 用于构造串行电力电缆
  • 非常坚固,适用于工业应用
  • 结构化电缆设计
子类别
Filters
  • 类别
    Select a value Reset filter
    • 配电器
      22
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 10 A
      3
    • ‌ 12 A
      1
    • ‌ 16 A
      2
    • ‌ 17 A
      2
    • ‌ 25 A
      3
    • ‌ 40 A
      7
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 48 V
      1
    • 400 V
      2
    • ‌ 400 V
      4
    • 500 V
      3
    • 830 V
      1
  • 针数
    Select a value Reset filter
    • 2
      1
    • 3
      4
    • 4
      3
    • 5
      3
    • 6
      7
    • 7
      2
    • 8
      2
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      4
    • IP44
      7
    • IP65
      10
    • IP67
      1
    • IP67 带密封螺钉 09 20 000 9918
      7
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 0.14 ... 2.5 mm²
      2
    • 0.14 ... 4 mm²
      2
    • 2.5 ... 4 mm²
      3
    • 4 ... 6 mm²
      3
22 products (of 22)
1/1
比较
0
排序方式
Filters
0