Han® S 200
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 16 mm²
      4
    • 25 mm²
      12
    • 35 mm²
      12
    • 50 mm²
      12
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.2 mm
      12
    • 10.3 ... 11.8 mm
      2
    • 11.6 ... 13.1 mm
      2
    • 11.7 mm
      12
    • 12.9 ... 14.6 mm
      2
    • 13.7 mm
      12
    • 6.4 ... 7.9 mm
      2
    • 7.7 ... 9.2 mm
      2
    • 8.4 mm
      4
    • 9 ... 10.5 mm
      2
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 母头 弯式
      40
    • 红色
      40
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 母头 弯式
      40
    • 黑色
      40
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • RAL 1028(浅橙黄)
      1
    • RAL 3001(信号红)
      1
    • RAL 9005(乌黑)
      1
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • M3
      1
99 products (of 99)
1/4
比较
0
排序方式
Filters
0