Han® S
  • 满足蓄电池市场最新标准的要求
  • 带手指误触保护的公母针
  • 底座可 360° 旋转,即使在安装后也是如此
子类别
Filters
  • 芯结构
    Select a value Reset filter
    • 10 mm²
      5
    • 16 mm²
      9
    • 25 mm²
      17
    • 35 mm²
      12
    • 50 mm²
      12
  • 电缆直径
    Select a value Reset filter
    • 10.2 mm
      17
    • 10.3 ... 11.8 mm
      2
    • 10.5 ... 12.5 mm
      1
    • 11.6 ... 13.1 mm
      2
    • 11.7 mm
      12
    • 12.9 ... 14.6 mm
      2
    • 13.7 mm
      12
    • 5.5 ... 7 mm
      1
    • 6.4 mm
      5
    • 6.4 ... 7.9 mm
      2
    • 6.8 ... 8.8 mm
      1
    • 7.7 ... 9.2 mm
      2
    • 8.4 mm
      9
    • 8.6 ... 10.6 mm
      1
    • 9 ... 10.5 mm
      2
  • 连接器2
    Select a value Reset filter
    • 母头 弯式
      52
    • 红色
      52
  • 连接器1
    Select a value Reset filter
    • 母头 弯式
      55
    • 3
    • 黑色
      52
  • 颜色(附件)
    Select a value Reset filter
    • RAL 1028(浅橙黄)
      2
    • RAL 3001(信号红)
      2
    • RAL 5015(天蓝)
      1
    • RAL 9005(乌黑)
      2
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • M3
      1
155 products (of 155)
1/6
比较
排序方式
Filters