Han-Eco® B
子类别
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      103
    • 16 B
      102
    • 24 B
      75
    • 6 B
      57
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • 上壳
      87
    • 不封底安装底座
      42
    • 表面安装底座
      155
    • 飞线底座
      53
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • 单锁扣
      201
    • 双锁扣
      112
    • 双锁扣(上壳)
      24
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP66
      337
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      33
    • 1x M25
      63
    • 1x M32
      87
    • 1x M40
      55
    • 2x M20
      8
    • 2x M25
      17
    • 2x M32
      24
    • 2x M40
      8
  • 材料 (上壳/底座)
    Select a value Reset filter
    • 强化型玻璃光纤
      337
    • 聚酰胺 (PA)
      337
337 products (of 337)
1/12
比较
0
排序方式
Filters
0