上売/底座
Filters
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      15
    • 16 B
      12
    • 24 B
      15
    • 6 B
      16
  • 上壳/底座类型
    Select a value Reset filter
    • Kryt
      50
    • Panelový kryt
      4
    • Průchozí panelový kryt
      4
  • 锁定类型
    Select a value Reset filter
    • Dvě zajišťovací páčky
      39
    • Dvě zajišťovací páčky (na krytu)
      1
    • Jedna zajišťovací páčka
      13
    • Jedna zajišťovací páčka (na krytu)
      4
    • Středová zajišťovací páčka (na krytu)
      1
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      58
    • IP66
      49
  • 出线孔
    Select a value Reset filter
    • 1x M20
      5
    • 1x M25
      16
    • 1x M32
      13
    • 1x M40
      9
    • 1x M50
      1
    • 2x M20
      1
    • 2x M25
      2
    • 2x M32
      4
    • 2x M40
      1
    • 3x M25
      1
  • Select a value Reset filter
    • Nízké konstrukční provedení
      16
    • Vysoká konstrukce
      41
58 products (of 58)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0