电缆组装
Filters
  • 防护等级符合 IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20 拔出狀態
      3
    • IP20 插拔時 (1500 V DC; 1000 V AC)
      7
    • IP40 插配狀態
      10
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han® S
      10
  • 规格
    Select a value Reset filter
    • 兩端預接
      10
  • 额定电流
    Select a value Reset filter
    • ‌ 110 A
      1
    • ‌ 130 A
      3
    • ‌ 155 A
      3
    • ‌ 200 A
      3
  • 额定电压
    Select a value Reset filter
    • 1,500 V
      10
  • 原件
    Select a value Reset filter
    • 電纜組裝
      10
比较
0
排序方式
Filters
0