框架
Filters
  • 附件种类
    Select a value Reset filter
    • 支架
      2
    • 铰链式框架
      20
    • 高级铰链式框架
      10
  • 尺寸
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      7
    • 16 B
      7
    • 24 B
      10
    • 6 B
      6
    • L32 B
      2
  • 导体截面积
    Select a value Reset filter
    • 0.5 ... 2.5 mm² PE(信号端)
      8
    • 1 ... 10 mm² PE(电源端)
      8
    • 6 mm²
      1
    • 建议使用桶针,导体截面积 10 mm² 仅使用套圈压接钳 09 99 000 0374。
      8
  • 系列
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      30
  • 上壳/底座系列
    Select a value Reset filter
    • Han® HPR EasyCon
      2
  • 附件介绍
    Select a value Reset filter
    • 2x PE 6 mm2
      1
    • A ... B
      3
    • A ... C
      3
    • A ... D
      4
    • A ... F
      4
    • A … H
      2
    • HMC version
      8
    • a ... b
      3
    • a ... c
      4
    • a ... d
      3
    • a ... f
      4
    • a … h
      2
    • 用于2个模块
      6
    • 用于3个模块
      7
    • 用于4个模块
      7
    • 用于6个模块
      8
    • 用于8个模块
      2
    • 用于最多8个单模块
      2
32 products (of 32)
1/2
比较
0
排序方式
Filters
0