25
Tools
2
饰品
7
没有可用数据
eShop
板端连接器
电缆连接器和电缆组件
...
数据连接器
Industrial Ethernet
09 45 145 1106
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
连接器组
绝缘置换连接绝缘位移终端
插针: 4
PushPull
材料: 热塑性塑料
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 1106
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.5
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
25
Werkzeuge
2
Zubehör
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
HARTING PushPull (V4)
RJ45
原件
连接器组
版本
接线方式
绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽
完全屏蔽360°屏蔽触点
针数
4
锁定类型
PushPull
包装内容
包含带RJ45连接器、屏蔽和电缆紧固件的底座
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积 (AWG)
AWG 24/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 23/1 ... AWG 22/1 实心
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
拧紧力矩
1.3 ... 1.5 Nm
极限温度
-40 ... +70 °C
存储温度
+5 ... +50 °C
插拔次数
≥ 750
防护等级符合 IEC 60529
IP65
IP67
电缆直径
4.5 ... 10 mm
抗震
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击
25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
萘
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
10
净重
40.9 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140223721
eCl@ss
27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found