配套产品
配套产品
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
Accessories
6
型号: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
电缆连接器
压接针
额定电流: ‌5 A
插针: 10
铜合金
PushPull
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 145 9011
PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
5
Combinables
3
Tools
1
Accessories
6
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING PushPull (V4)
  • 名称 Signal
  • エレメント ケーブルコネクタ
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 10
  • ロックタイプ PushPull
  • 梱包内容 プラスチックハウジングとメスインサートを含む
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • ワイヤー外径 ≤ 2.1 mm
  • コンタクトピッチ(結線側)
    2.4 mm
    3 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    2.4 mm
    3 mm
  • 定格電流 ‌ 5 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 1.5 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Cat. 5 クラスD、最大100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 空間距離 ≥ 1.1 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.1 mm
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 10 mΩ
  • 締付けトルク 1.3 ... ‌1.5 Nm
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保管温度 +5 ... +50 °C
  • 挿入力 ‌ 50 N
  • 引抜力 ‌ 50 N
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠)
    IP65
    IP67
  • ケーブル径 4.5 ... 10 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s.
    1.5 kV (コンタクト−コンタクト)
    1.5 kV コンタクト−GND
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
  • 耐振動性
    10~500Hz、5g、0.35mm、2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性
    25 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
    5g / 30ms、5衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 材質 (フード/ハウジング) ポリアミド (PA)
  • カラー(フード/ハウジング)
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
    ナフタリン
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 認証 DNV GL
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 45 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140223578
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较