登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
系列
RJ45 連接器- 浩亭 RJ Industrial®
09 45 771 0164
型号: 09 45 771 0164
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0164
RJ Industrial Cable Assembly, 1.5m
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
電纜類別
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
連接器1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING RJ Industrial
®
原件
電纜組裝
規格
預裝一端
連接器1
HARTING RJ Industrial
®
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
直式
版本
電纜長度
1.5 m
蕊數
4
蕊結構
4x AWG 22/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
綠色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
不包含
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鎳
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
125.48 g
原產國
羅馬尼亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140064034
eCl@ss
27,060,390.00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found