登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Řada
Konektor RJ45 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0083
型号: 09 45 771 0083
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0083
RJ Industrial Cable Assembly, 100m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PVC
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING RJ Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Přímé provedení
Verze
Délka kabelu
100 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/1
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Zelená
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
106,8 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140242722
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found