配套产品
配套产品
型号: 09 45 771 0101
RJ Industrial Cable Assembly, 1m
RJ Industrial Cable Assembly, 1m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0101
RJ Industrial Cable Assembly, 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie 系统布线
  • Řada HARTING RJ Industrial®
  • Prvek 电缆组装
  • Specifikace 预装一端
  • Konektor 1 HARTING RJ Industrial®
  • Typ kabelu 铜质电缆 (圆型)
  • Popis kabelu 直式
Verze
  • Délka kabelu 1 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH 不包含
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH 不包含
  • Látky SVHC podle nařízení REACH 不包含
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Hmotnost netto 1 g
  • Země původu ルーマニア
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140243361
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600