RJ45 连接器 - HARTING RJ Industrial®
09 45 771 0110
型号: 09 45 771 0110
RJ Industrial Cable Assembly, 9m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 9 m
注释
比较
型号: 09 45 771 0110
RJ Industrial Cable Assembly, 9m
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. overm
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING RJ Industrial
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Osazený na jedné straně
Konektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Přímé provedení
Verze
Délka kabelu
9 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Černá
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Obchodní údaje
Velikost balení
2
Hmotnost netto
617,85 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140243453
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found