设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 E2E 27A7 005
型号: 09 48 E2E 27A7 005
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 E2E 27A7 005
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 0.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
F/UTP 26AWG 4Pair Cat.5e LSZH grey
连接器1
RJ45 Eco-I 90° an down Cat.5e
连接器2
RJ45 Eco-I 90° an down Cat.5e
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
RJ45 ECO-I gewinkelt
Steckverbinder 2
RJ45 ECO-I gewinkelt
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Kabelbeschreibung
Verdrahtung 1:1
Ausführung
Kabellänge
0,5 m
Anzahl der Adern
8
Adernaufbau
4x 2x AWG 26/7
Schirmung
geschirmt
Kontaktanzahl
8
Verriegelungsart
Rasthaken
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5e Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Grenztemperatur
-20 ... +60 °C unbewegt
-20 ... +60 °C bewegt
Schutzart nach IEC 60529
IP20 im gesteckten Zustand
Kabeldurchmesser
5,4 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
无卤素聚合物 TM7 (LSZH)
Farbe Kabel
灰色
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-7
IEC 60332-1
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
Lettland
europäische Zolltarifnummer
85444290
eCl@ss
27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)