配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
型号: 09 48 E2E 27A7 010
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 09 48 E2E 27A7 010
RJ45 Eco-I 90°-D F/UTP Cat.5e LSZH 1.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó RJ45 ECO-I Könyökös
  • 2. csatlakozó RJ45 ECO-I Könyökös
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása 1:1 vezetékezés
Verzió
  • Kábelhossz 1 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 8
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C stabil
    -20 ... +60 °C mozgatott
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20 illesztett feltétel
  • Kábel átmérője 5,4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) Halogénmentes polimer TM7 (LSZH)
  • Színes (kábel) Szürke
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60603-7
    IEC 60332-1
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • eCl@ss 27.060.308,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较