6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 689 6018 015
型号: 09 48 689 6018 015
RJ45 - M12 D-cod st AWG22/7 PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 015
RJ45 - M12 D-cod st AWG22/7 PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
连接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
连接器2
M12 D-code male straight overmolded
Identification
Catégorie
Разводка кабельных систем
Série
RJ45
Круглые соединители M12
Elément
Кабельные сборки
Spécification
Предварительно собран с обеих сторон
Connecteur 1
HARTING DualBoot RJ45
Connecteur 2
M12 D-кодирование
Вилка
Type de câble
Медный кабель (круглый)
Description du câble
Тип C
Version
Longueur de câble
1,5 m
Nombre de fils
4
Structure du conducteur
4x AWG 22/7
Codage
D-кодирование
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Limite de température
-25 ... +60 °C
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Couleur (câble)
Зеленый
Spécifications et homologations
Spécifications
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
PROFINET
Да
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
120 g
Pays d'origine
Латвия
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140883239
eCl@ss
27060390 Câble de transmission de données (non classé)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600