6
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
eShop
Круглые соединители
Метрические цилиндрические соединители
...
Кабельные соединители и кабельные сборки
M12
09 48 688 3018 400
型号: 09 48 688 3018 400
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 40m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 09 48 688 3018 400
RJ45 - M12 d-code ang AWG22/7 PUR 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
129
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Соединитель 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Соединитель 2
M12 D-code male angled overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
RJ45
Круглые соединители M12
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING DualBoot RJ45
Соединитель 2
M12 D-кодирование
Вилка Угловой
Тип кабеля
Медный кабель (круглый)
Описание кабеля
Тип C
Версия
Длина кабеля
40 m
Количество жил
4
Структура ядра
4x AWG 22/7
Кодирование
D-кодирование
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Предельная температура
-25 ... +60 °C
Свойства материала
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Цвет (кабель)
Зеленый
Спецификации и допуски
Спецификации
UN/ECE-R 118 противопожарная защита для подвижного состава
PROFINET
Да
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
2.420 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140268654
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found