6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
eShop
圆形连接器
公制圆形连接器
...
电缆连接器和电缆组件
M12
09 48 689 6018 045
型号: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
C型
电缆长度: 4.5 m
注释
比较
型号: 09 48 689 6018 045
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 4.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
124
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
(4xAWG22/7) Cat 5e PUR trailling
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
M12 D-code male straight overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
RJ45
Kruhové konektory M12
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING DualBoot RJ45
Konektor 2
M12 D kódování
Male
Typ kabelu
Měděný kabel (kruhový)
Popis kabelu
Typ C
Verze
Délka kabelu
4,5 m
Počet žil
4
Uspořádání vodičů
4x AWG 22/7
Kódování
D kódování
Technické vlastnosti
Přenosová charakteristika
Kat. 5 Třída D do 100 MHz
Přenosová rychlost
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Mezní teplota
-25 ... +60 °C
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
Barva (kabel)
Zelená
Specifikace a schválení
Specifikace
UN/ECE-R 118 Protipožární ochrana kolejových vozidel
PROFINET
Ano
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Lotyšsko
Evropské číslo celního tarifu
85444290
GTIN
5713140883208
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600