登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
123
没有可用数据
eShop
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
Data
...
Rete Patch cord
RJ45
09 47 363 6047
型号: 09 47 363 6047
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 1,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 09 47 363 6047
RJI-2xPPV4,RJ45,trail,AWG22/7,PUR; 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lato apparato / Passa-parete
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
HAR PROFINET Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Steckverbinder 1
PP V4 RJI RJ45
Steckverbinder 2
PP V4 RJI RJ45
Bezeichnung
Kategorie
Systemverkabelung
Baureihe
RJ45
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
beidseitig konfektioniert
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4) Kunststoff
Steckverbinder 2
HARTING PushPull (V4) Kunststoff
Kabeltyp
Kupferkabel (rund)
Ausführung
Kabellänge
1,5 m
Anzahl der Adern
4
Adernaufbau
4x AWG 22/7
Technische Kennwerte
Übertragungseigenschaften
Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
Datenrate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Materialeigenschaften
Werkstoff Kabel
PUR (Polyurethan)
Farbe Kabel
grün
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
153 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140257726
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
ETIM
EC002599
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found