配套产品
配套产品
型号: 09 45 851 0001
RJI DIN-rail outlet cover set
RJI DIN-rail outlet cover set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
保护盖套件
用于09 45 851 0000
聚酰胺 (PA)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 851 0001
RJI DIN-rail outlet cover set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Tilbehør
  • 系列 HARTING RJ Industrial®
  • 附件种类 Beskyttelsesdækselsæt
  • 附件介绍 til varenummer 09 45 851 0000
版本
  • 固定 35 mm DIN-skinne i henhold til EN 60715
技术参数
  • 传输特性 Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 -20 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polyamid (PA)
  • 颜色(上売/底座) Grå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV 状态 overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Ikke indeholdt
  • REACH 附件 XIV 物质 Ikke indeholdt
  • REACH SVHC 物质 Ikke indeholdt
  • 加州 65 号提案物质 Ikke indeholdt
规格和认证
  • PROFINET Ja
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 9.465 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 39269097
  • GTIN 5713140064867
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
preLink Selection Guide
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较