面板安装
...
数据面板安装
Industrial Ethernet
09 45 515 0022
型号: 09 45 515 0022
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
用于锁定 RJ45 插座
尺寸: 3 A
注释
比较
型号: 09 45 515 0022
RJI Han 3A RECEPTACLE PACKAGE
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
RJ45
原件
适配器
规格
用于锁定 RJ45 插座
版本
尺寸
3 A
屏蔽
无屏蔽
技术参数
极限温度
-40 ... +70 °C
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料 (上壳/底座)
聚碳酸酯 (PC)
颜色(上売/底座)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
EN 45545-2
认证
DNV GL
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.14 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140060937
eCl@ss
27440210 工业插头连接器固定框
ETIM
EC002310
UNSPSC 24.0
39121466
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Device Connectivity