登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
123
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
09 45 715 1527
型号: 09 45 715 1527
RJI Han3A met. Cat6A PVC 5.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1527
RJI Han3A met. Cat6A PVC 5.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cable
HARTING IE Cat.6A 4x2xAWG26/7 PVC yellow
Conector 1
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Conector 2
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p met
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
Han
®
3 A Metal
Conector 2
Han
®
3 A Metal
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
5 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
 10 Mbit/s
 100 Mbit/s
 1 Gbit/s
 2,5 Gbit/s
 5 Gbit/s
 10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-10 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PVC
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
465,8 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140063037
eCl@ss
27.060.390,00
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found