配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
型号: 09 45 715 1383
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 100m
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5  100m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 100 m
注释
比较
型号: 09 45 715 1383
RJI Han3A met.Hyb. PN Cat5+4x1,5 100m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
标识
  • 类别 System cabling
  • 系列 RJ45
  • 原件 Cable assemblies
  • 规格 Pre-assembled on both sides
  • 连接器1
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • 连接器2
    Han® 3 A Hybrid
    Metal
  • 电缆类别 Copper cable (round)
版本
  • 电缆长度 100 m
  • 芯数 8
  • 芯结构
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
技术参数
  • 传输特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 10,000 g
  • 原产国 Romania
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140249912
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较