128
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 715 0073
型号: 09 45 715 0073
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 10m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 09 45 715 0073
RJI Han3A met. PN Cat5 out PVC 10m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
电缆类别
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC outdoor
连接器1
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
连接器2
RJI IP67 DATA 3A PLUG METALL COMP
标识
类别
系统布线
系列
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
Han
®
3 A 金属
连接器2
Han
®
3 A 金属
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
10 m
芯数
4
芯结构
4x AWG 22/7
技术参数
传输特性
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-45 ... +60 °C
材料特性
材料(电缆)
PVC
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
883 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140250086
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling