设备端 / 面板馈通
123
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 45 725 1325
型号: 09 45 725 1325
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 3.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1325
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 3.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5
1. csatlakozó
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
连接器2
Han3A RJ45 Hybrid Cat5 plug 4+4p IDC
标识
类别
System cabling
系列
RJ45
原件
Cable assemblies
规格
Pre-assembled on both sides
连接器1
Han
®
3 A Hybrid
Thermoplastic
连接器2
Han
®
3 A Hybrid
Thermoplastic
电缆类别
Copper cable (round)
版本
电缆长度
3 m
芯数
8
芯结构
4x AWG 22/7
4x 1.5 mm²
技术参数
传输特性
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
极限温度
-20 ... +70 °C
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
Green
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Not contained
规格和认证
PROFINET
Yes
商业数据
包装尺寸
1
净重
562 g
原产国
Romania
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140063082
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found