配套产品
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
123
型号: 09 45 725 1358
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5  70m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 70 m
注释
比较
型号: 09 45 725 1358
RJI Han3A pla.Hyb. PN Cat5+4x1,5 70m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Lato apparato / Passa-parete
123
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    Han® 3 A Hybrid
    Kunststoff
  • Steckverbinder 2
    Han® 3 A Hybrid
    Kunststoff
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
Ausführung
  • Kabellänge 70 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau
    4x AWG 22/7
    4x 1,5 mm²
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -20 ... +70 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel grün
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 11.020 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140249660
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较