登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Проходы через панель
...
Проходы через панель для передачи данных
Industrial Ethernet
09 45 225 1108
型号: 09 45 225 1108
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90癇L PL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
面板安装 弯式
插针: 8
尺寸: 3 A
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP65, IP67
注释
比较
型号: 09 45 225 1108
RJI IP67 DATA 3A P/ F/T ANG 90癇L PL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
RJ45
Элемент
Проход через панель
Спецификация
Угловой
Версия
Размер
3 A
Экранирование
Полное экранирование, 360° экранирование контакта
Число контактов
8
Крепление
Ввинчивается в пластины крышки
Технические характеристики
Характеристики передачи сигналов
Кат. 5 Класс D до 100 МГц
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
Предельная температура
-40 ... +70 °C
Циклы стыковки
≥ 500
Класс защиты согласно IEC 60529
IP65
IP67
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Поликарбонат (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Черный
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Допуски:
DNV GL
PROFINET
Да
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
35 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140059795
eCl@ss
27.440.113,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
下载
HARTING Ethernet Cabling