登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serier
RJ45-konnektor - HARTING RJ Industrial
09 47 040 0027
型号: 09 47 040 0027
RJI KAB 1xIP20 ang.90°,22/7;3,0m;stran.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0027
RJI KAB 1xIP20 ang.90°,22/7;3,0m;stran.
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
Type of cable
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
Connector 1
RJ Ind. RJ45 Cat.5, 4pol. ang overm 90°
Identifikation
Kategori
系统布线
Serier
HARTING RJ Industrial
®
Element
电缆组装
Specifikation
预装一端
Konnektor 1
HARTING RJ Industrial
®
Kabeltype
铜质电缆 (圆型)
Beskrivelse af kablet
底弯式
Version
Kabellængde
3 m
Antal ledninger
4
Ledningsstruktur
4x AWG 22/7
Tekniske egenskaber
Transmissionsegenskaber
Cat. 5 D 级:到 100 MHz
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Begrænsende temperatur
-40 ... +70 °C
Materialeegenskaber
Materiale (kabel)
PVC
Farve (kabel)
绿色
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1
Nettovægt
220 g
Oprindelsesland
罗马尼亚
Europæisk toldtarifnummer
85444290
GTIN
5713140065772
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling