配套产品
配套产品
型号: 09 47 040 0051
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;trail
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;trail

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
底弯式
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 47 040 0051
RJI KAB 1xIP20 gew.90°,22/7; 5,0m;trail
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie HARTING RJ Industrial®
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan één zijde
  • Connector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel Haaks onder
Versie
  • Kabellengte 5 m
  • Aantal kernen 4
  • Kernstructuur 4x AWG 22/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 5 Klasse D tot en met 100 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +70 °C
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Groen
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 348 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140244115
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600