Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
26
Tools
1
Accessories
2
Part Number: 09 45 545 1564
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
连接器
母头
绝缘置换连接绝缘位移终端
聚碳酸酯 (PC)
白, 黄
尺寸: 重点版
插针: 8
导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 45 545 1564
RJI Keystone Cat.6, 8p IDC AWG24-22
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
26
Tools
1
饰品
2
Detalhes do produto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • 原件 母頭
版本
  • 接線方式 絕緣置換連接絕緣位移終端
  • 尺寸 重點版
  • 屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽觸點
  • 針數 8
技術參數
  • 導體截面積(mm²) 0.22 ... 0.32 mm² 單芯/多芯
  • 導體截面積 (AWG) AWG 24 ... AWG 22
  • 線蕊外徑 ‌1.7 mm
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度 -40 ... +70 °C
  • 插拔次數 ≥ 750
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
  • 電纜直徑 5 ... 9 mm
材料特性
  • 材料(插蕊) 聚碳酸酯 (PC)
  • 顏色(插蕊)
  • 材料(上殼/底座) 壓鑄鋅
  • 表面(上殼/底座) 鍍鎳
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • 認證 DNV GL
  • PROFINET
商業數據
  • 包裝尺寸 10
  • 淨重 32.738 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140061408
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Instructions
Assembly instructions

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare