Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
ケーブルコネクタ
IDC圧接端子
サイズ: 3 A
コンタクト: 8
導体断面積: 0.1 ... 0.32 mm² より線 0.22 ... 0.32 mm² 単線
ノート
Compare
部品番号: 09 45 100 1561
RJI RJ45 10G Cat6, IP65 plug repair set
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ RJ45
  • フード/ハウジングシリーズ Han A®
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 スペア部品
  • 特長 すべてのPoEバージョンに適合
バージョン
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • サイズ 3 A
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 8
  • 梱包内容 コネクタインサート
技術的特性
  • 導体断面積
    0.1 ... 0.32 mm² より線
    0.22 ... 0.32 mm² 単線
  • 導体断面積 [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 より線
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 単線
  • ワイヤー外径 ‌1.6 mm
  • 伝送特性 Cat. 6 クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -40 ... +70 °C
  • ケーブル径 6.5 ... 9.5 mm
材質
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • ECHA SCIP番号 d361ed36-dee0-4df8-9f2e-b62dd7563c1a
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
仕様および認証
  • 認証 DNV GL
  • PROFINET はい
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 15 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140058705
  • eCl@ss 27,440,205.00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare