Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
31
Carcase/prize
5
Part number: 09 45 545 1500
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.15 m
Notes
Compare
Part number: 09 45 545 1500
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,15m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
31
上売/底座
5
Product Details
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45 连接器
  • 连接器2 RJ45 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.15 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 双绞线 AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 ‌0 ... +60 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 6.1 mm
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 38 g
  • 原产国 拉脱维亚
  • 欧洲海关关税号 85444920
  • GTIN 5713140061255
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare