Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
31
上売/底座
5
Part Number: 09 45 545 1507
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.8 m
Notes
Comparar
Part Number: 09 45 545 1507
RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
31
上売/底座
5
Detalhes do produto
标识
  • 类别 系统布线
  • 系列 RJ45
  • 原件 电缆组装
  • 规格 两端预接
  • 连接器1 RJ45 连接器
  • 连接器2 RJ45 母头
  • 电缆类别 铜质电缆 (圆型)
版本
  • 电缆长度 0.8 m
  • 芯数 8
  • 芯结构 4x 2 双绞线 AWG 26/7
  • 屏蔽 屏蔽
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 极限温度 ‌0 ... +60 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 电缆直径 6.1 mm
材料特性
  • 材料(电缆) FRNC (LSZH)
  • 颜色(电缆)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 60 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85444290
  • GTIN 5713140268920
  • eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar